Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SNAP2RNA
Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.
Fils toronnés, fabriqués aux États-Unis
Application
Catalog Number
SNAP2RNA
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Clair
Famille de produit
Straight Blade Devices
Matériau
Polycarbonate
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Série
SNAPConnect® Series
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Pigtailed Connector
Type d'article
SNAPConnect® Connector
UPC
783585251974
Dimensions
1.48 po x 0.78 po x 0.63 po
Hauteur
0.63 in
Largeur
0.78 in
Longueur
1.48 in
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
Standard
Connectivité
Connectorized
Courant nominal
20 A
Courant nominal
15 A - 20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#12 AWG
Nombre de conducteurs
3-Wire Grounding
Nombre de fils
3-Wire
Plage de conducteurs
Pre-Wired #12 THHN
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
10000
Quantité dans l'emballage
20