HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises, Décorateur double, contrôle de la charge, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, câblage arrière et latéral, blanc, DR20C2WHI
Image of DR20C2WHI Dispositifs à lame droite, prises, Décorateur double, contrôle de la charge, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, câblage arrière et latéral, blanc, DR20C2WHI
Image of DR20C2WHI Dispositifs à lame droite, prises, Décorateur double, contrôle de la charge, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, câblage arrière et latéral, blanc, DR20C2WHI
Image of DR20C2WHI Dispositifs à lame droite, prises, Décorateur double, contrôle de la charge, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, câblage arrière et latéral, blanc, DR20C2WHI
Image of DR20C2WHI Dispositifs à lame droite, prises, Décorateur double, contrôle de la charge, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, câblage arrière et latéral, blanc, DR20C2WHI
+1
Image of DR20C2WHI Dispositifs à lame droite, prises, Décorateur double, contrôle de la charge, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, câblage arrière et latéral, blanc, DR20C2WHI

Dispositifs à lame droite, prises, Décorateur double, contrôle de la charge, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, câblage arrière et latéral, blanc, DR20C2WHI

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DR20C2WHI

Dispositifs à lame droite, prises, Décorateur double, contrôle de la charge, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, câblage arrière et latéral, blanc.

  • Marqué en permanence du symbole d'alimentation universel et du mot « CONTROLED » pour identifier visuellement les prises utilisées dans les systèmes de gestion automatique de l'énergie.
  • Les marquages ​​peuvent être lus quelle que soit l'orientation de montage
  • Conforme aux exigences NEC Section 406.3, ASHRAE 90.1 et California Title 24
  • Complète les commandes Load Logic de Hubbell ou tout système de gestion de l'énergie disponible

Self Grounding

Général

Application

Commercial Specification Grade

Catalog Number

DR20C2WHI

Couleur

Blanc

Famille de produit

Controlled

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG stranded or solid copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel
  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Galvanized Steel
  • Mounting Strap - .040 in. (1) Galvanized steel
  • Power Contacts - .030 in. (.8) Brass
  • Terminal Screws - Plated steel
  • Wire Clamp - .062 in. (1.6) Nickel plated steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Style Line Decorator

Type

Two Controlled Faces

Type d'article

Style Line Decorator

UPC

783585551555

Dimensions

Dimensions

1.32 po x 0.83 po x 3.28 po

Hauteur

3.28 in

Largeur

0.83 in

Longueur

1.32 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified 22.2, No. 42
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG stranded or solid copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

10