HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises doubles, décoratives, qualité commerciale/industrielle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, blanc, unipolaire, DRS15WHI
Image of DRS15WHI Dispositifs à lame droite, prises doubles, décoratives, qualité commerciale/industrielle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, blanc, unipolaire, DRS15WHI
Image of DRS15WHI Dispositifs à lame droite, prises doubles, décoratives, qualité commerciale/industrielle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, blanc, unipolaire, DRS15WHI

Dispositifs à lame droite, prises doubles, décoratives, qualité commerciale/industrielle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, blanc, unipolaire, DRS15WHI

Marque: Bryant

No de catalogue: DRS15WHI

Dispositifs à lame droite, prises doubles, décoratives, qualité commerciale/industrielle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, blanc, unipolaire.

  • Duplex 
  •  Décorateur 
  •  Qualité commerciale/industrielle
  • 15 A 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils

Standard Product

Général

Application

Commercial Grade

Catalog Number

DRS15WHI

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Blanc

Famille de produit

Commercial

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Decorator

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

Decorator Duplex

UPC

781786410503

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.38 po x 1.07 po

Hauteur

1.07 in

Largeur

1.38 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Logistique

Quantité dans l'emballage

10