Marque: Bryant
No de catalogue: DRS20GRYTR
Tamper Resistant
Application
Commercial Grade
Catalog Number
DRS20GRYTR
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Gris
Famille de produit
Commercial
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Decorator
Type
Duplex Receptacle
Type d'article
Decorator Duplex
UPC
781786144187
Poids
0.15 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired Terminal Screws
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Quantité dans l'emballage
10