Marque: Bryant
No de catalogue: 9300IGGRY
Isolated Ground
Application
Hospital Grade
Catalog Number
9300IGGRY
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Gris
Famille de produit
Straight Blade
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Decorator
Type
Single Receptacle
Type d'article
Decorator Duplex
UPC
781786741812
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500 W
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Quantité dans l'emballage
10