Marque: Bryant
No de catalogue: 5262BW
Standard Product
Application
Hubbell-Pro Extra Heavy Duty
Catalog Number
5262BW
Conditions environnementales
Indoor Dry unless protected by additional means
Couleur
Blanc
Famille de produit
Hubbell-PRO
Matériau
Thermoplastic/Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Taille
Standard Sized Product
Températures nominales
Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)
Type
Finder Groove Face
Type
Standard Duplex
Type d'article
Traditional Duplex
Type de montage
UPC
781786715066
Dimensions
3.28 po x 1.38 po x 0.92 po
Hauteur
0.92 in
Largeur
1.38 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.25 lb
Taille
Standard Sized Product
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry unless protected by additional means
Norme(s) de l'industrie
UL File No. E2186, Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285, Fed. Spec. W-C-596, NEMA® WD-6 Compliant
Températures nominales
Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)
Quantité dans l'emballage
10