HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, marron, paquet unique, monté sur un couvercle rond de 4 po., HBL5282
Image of HBL5282 Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, marron, paquet unique, monté sur un couvercle rond de 4 po., HBL5282
Image of HBL5282 Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, marron, paquet unique, monté sur un couvercle rond de 4 po., HBL5282

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, marron, paquet unique, monté sur un couvercle rond de 4 po., HBL5282

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5282

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, marron, paquet unique, monté sur un couvercle rond de 4".

  • La borne de terre câblée à l'arrière permet une installation plus rapide et plus facile
  • Bande de terre intégrale en laiton d'une seule pièce
  • Face à rainure de repérage
  • Conception de corps profond avec face d'identification du circuit

Panel Mount

Général

Application

Extra Heavy Duty Specification Grade

Catalog Number

HBL5282

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Marron

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - Top: UL 94V-2, Base: UL 94V-0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Clip - Stainless steel
  • Base - PBT
  • By-Pass Power Contacts - .036". (.9) Brass
  • Clamping Plate - Nickel plated brass
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - .031 in. (.8) Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - .050 in. (1.3) Brass
  • Terminal Screws - Plated brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

Traditional Duplex

UPC

783585014210

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.65 po x 1.19 po

Hauteur

1.19 in

Largeur

1.65 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.35 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - Top: UL 94V-2, Base: UL 94V-0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10