HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, noir, 5262BBLK
Image of 5262BBLK Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, noir, 5262BBLK
Image of 5262BBLK Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, noir, 5262BBLK

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, noir, 5262BBLK

Marque: Bryant

No de catalogue: 5262BBLK

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R, noir.

  • Slender/compact design
  • Finder Groove Face
  • Triple wipe contacts
  • Conception mince/compacte 
  • Face à rainure du Finder 
  • Contacts à triple effaçage

Standard Product

Général

Application

Hubbell-Pro Extra Heavy Duty

Catalog Number

5262BBLK

Conditions environnementales

Indoor Dry unless protected by additional means

Couleur

Noir

Famille de produit

Hubbell-PRO

Matériau

Thermoplastic/Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Taille

Standard Sized Product

Températures nominales

Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)

Type

Finder Groove Face

Type

Standard Duplex

Type d'article

Traditional Duplex

Type de montage

  • Screw Mount
  • Screw Mount

UPC

781786715103

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.38 po x 0.92 po

Hauteur

0.92 in

Largeur

1.38 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.25 lb

Taille

Standard Sized Product

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry unless protected by additional means

Norme(s) de l'industrie

UL File No. E2186, Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285, Fed. Spec. W-C-596, NEMA® WD-6 Compliant

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)

Logistique

Quantité dans l'emballage

10