Marque: Bryant
No de catalogue: 5762
Combination Faces, Straight and Locking
Application
Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade
Catalog Number
5762
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Brun
Famille de produit
Heavy Duty
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Finder Groove Face
Type
Duplex Receptacle
Type d'article
Traditional Duplex
UPC
781786664401
Dimensions
3.28 po x 1.38 po x 0.86 po
Hauteur
0.86 in
Largeur
1.38 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
277 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
4155 W
Tension nominale
277 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
7-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Quantité dans l'emballage
10