Marque: Bryant
No de catalogue: 5242GRY
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Compact Industrial Specification Grade
Catalog Number
5242GRY
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Gris
Famille de produit
Heavy Duty
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Finder Groove Face
Type
Duplex Receptacle
Type d'article
Traditional Duplex
UPC
781786624795
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Side Wired Only
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Quantité dans l'emballage
10