HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, câblage latéral, 15A 125V, 5-15R, ivoire, unipolaire, 5242I
Image of 5242I Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, câblage latéral, 15A 125V, 5-15R, ivoire, unipolaire, 5242I
Image of 5242I Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, câblage latéral, 15A 125V, 5-15R, ivoire, unipolaire, 5242I

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, câblage latéral, 15A 125V, 5-15R, ivoire, unipolaire, 5242I

Marque: Bryant

No de catalogue: 5242I

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, câblage latéral, 15A 125V, 5-15R, ivoire, unipolaire.

  • Duplex
  • Qualité commerciale/industrielle
  • Mise à la terre à 2 pôles, 3 fils
  • Câblage latéral
  • 15 A, 125 V

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Compact Industrial Specification Grade

Catalog Number

5242I

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Ivoire

Famille de produit

Heavy Duty

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Finder Groove Face

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

Traditional Duplex

UPC

781786624801

Dimensions

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Side Wired Only

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Logistique

Quantité dans l'emballage

10