Marque: Bryant
No de catalogue: BRY5362W
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade
Catalog Number
BRY5362W
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Blanc
Famille de produit
Extra Heavy Duty
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Finder Groove Face
Type
Duplex Receptacle
Type d'article
Traditional Duplex
UPC
781786005266
Dimensions
3.28 po x 1.54 po x 1.16 po
Hauteur
1.16 in
Largeur
1.54 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.25 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500 W
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Quantité dans l'emballage
10