Marque: Bryant
No de catalogue: 9252GRY
Standard Product
Application
Specification Specification Grade
Catalog Number
9252GRY
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Gris
Famille de produit
Heavy Duty
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Decorator
Type
Duplex Receptacle
Type d'article
Decorator Duplex
UPC
781786741966
Dimensions
3.28 po x 1.36 po x 1.03 po
Hauteur
1.03 in
Largeur
1.36 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired Terminal Screws
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Quantité dans l'emballage
10