HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle Décorateur, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, câblage arrière et latéral, noir, paquet unique, 9252BLK
Image of 9252BLK Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle Décorateur, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, câblage arrière et latéral, noir, paquet unique, 9252BLK
Image of 9252BLK Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle Décorateur, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, câblage arrière et latéral, noir, paquet unique, 9252BLK

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle Décorateur, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, câblage arrière et latéral, noir, paquet unique, 9252BLK

Marque: Bryant

No de catalogue: 9252BLK

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle Décorateur, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5-15R, câblage arrière et latéral, noir, paquet unique.

  • Duplex 
  •  Décorateur de qualité commerciale/industrielle
  • 15 A 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils
  • 5-15R

Standard Product

Général

Application

Specification Specification Grade

Catalog Number

9252BLK

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Famille de produit

Heavy Duty

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Decorator

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

Decorator Duplex

UPC

781786741997

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.36 po x 1.03 po

Hauteur

1.03 in

Largeur

1.36 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Logistique

Quantité dans l'emballage

10