HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle Décorateur, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, gris, unipolaire, 9352GRY
Image of 9352GRY Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle Décorateur, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, gris, unipolaire, 9352GRY
Image of 9352GRY Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle Décorateur, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, gris, unipolaire, 9352GRY

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle Décorateur, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, gris, unipolaire, 9352GRY

Marque: Bryant

No de catalogue: 9352GRY

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale/industrielle Décorateur, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, gris, unipolaire.

  • Duplex 
  •  Décorateur de qualité commerciale/industrielle
  • 20 A 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils
  • 5-20R

Standard Product

Général

Application

Specification Specification Grade

Catalog Number

9352GRY

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Gris

Famille de produit

Heavy Duty

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Decorator

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

Decorator Duplex

UPC

781786742116

Dimensions

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Logistique

Quantité dans l'emballage

10