Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 5662GY
Self Grounding
Application
Hubbell-Pro Heavy Duty
Catalog Number
5662GY
Couleur
Gris
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Puissance max. (hp)
1.5
Série
Hubbell-PRO
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Smooth Face
Type
Standard Duplex
UPC
783585555799
Poids
0.2 lb
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
250 V
Puissance en Watts
3750 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
6-15R
Norme(s) de l'industrie
Performance
Puissance max. (hp)
1.5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10