HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité spécifiée, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 250V, 6-15R, ivoire, unipolaire, HBL5652I
Image of HBL5652I Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité spécifiée, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 250V, 6-15R, ivoire, unipolaire, HBL5652I
Image of HBL5652I Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité spécifiée, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 250V, 6-15R, ivoire, unipolaire, HBL5652I

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité spécifiée, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 250V, 6-15R, ivoire, unipolaire, HBL5652I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5652I

Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité spécifiée, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 250V, 6-15R, ivoire, unipolaire.

  • Courroie de mise à la terre monobloc en laiton
  • Conception unique de contact de dérivation

Self Grounding

Général

Application

Extra Heavy Duty

Catalog Number

HBL5652I

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Ivoire

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2 or better
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1.5

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Mounting Strap - .031 in. (.8) Brass
  • Power Contacts - .032 (0.8) Brass
  • Terminal Screws - #8-32 Brass, Multiple Drive

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

Traditional Duplex

UPC

783585435381

Dimensions

Largeur

1.33 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Side Wired Only

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

250 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

3750 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

6-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285
  • Guide RTRT Fed Spec WC596G
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2 or better
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10