HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises, doubles, résistants aux intempéries, qualité commerciale/industrielle, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 5-15R, brun, paquet unique, BRY5262WR
Image of BRY5262WR Dispositifs à lame droite, prises, doubles, résistants aux intempéries, qualité commerciale/industrielle, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 5-15R, brun, paquet unique, BRY5262WR
Image of BRY5262WR Dispositifs à lame droite, prises, doubles, résistants aux intempéries, qualité commerciale/industrielle, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 5-15R, brun, paquet unique, BRY5262WR
Discontinué

Dispositifs à lame droite, prises, doubles, résistants aux intempéries, qualité commerciale/industrielle, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 5-15R, brun, paquet unique, BRY5262WR

Marque: Bryant

No de catalogue: BRY5262WR

Dispositifs à lame droite, prises, duplex, résistants aux intempéries, qualité commerciale/industrielle, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 5-15R, brun, paquet unique.

  • Duplex
  • étanche
  • Qualité commerciale/industrielle
  • 15 A 125 V
  • Mise à la terre bipolaire à 3 fils

Weather Resistant

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

BRY5262WR

Conditions environnementales

Weather Resistant

Couleur

Brown

Famille de produit

Extra Heavy Duty

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Finder Groove Face

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

Traditional Duplex

UPC

781786670501

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.54 po x 1.16 po

Hauteur

1.16 in

Largeur

1.54 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Weather Resistant

Logistique

Quantité dans l'emballage

10