HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises doubles, SNAPConnect, circuit divisé, demi-contrôle, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-20R, nylon, ivoire, SNAP5362C1I
Image of SNAP5362C1I Dispositifs à lame droite, prises doubles, SNAPConnect, circuit divisé, demi-contrôle, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-20R, nylon, ivoire, SNAP5362C1I
Image of SNAP5362C1I Dispositifs à lame droite, prises doubles, SNAPConnect, circuit divisé, demi-contrôle, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-20R, nylon, ivoire, SNAP5362C1I
play
SNAPConnect Devices

Dispositifs à lame droite, prises doubles, SNAPConnect, circuit divisé, demi-contrôle, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-20R, nylon, ivoire, SNAP5362C1I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SNAP5362C1I

Dispositifs à lame droite, prises doubles, SNAPConnect, circuit divisé, demi-contrôle, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-20R, nylon, ivoire.

Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.

  • SNAP audible, indique une connexion solide
  • Réduit le temps d'installation
  • Circuit divisé, contrôlé à moitié
  • Symbole d'alimentation clairement visible

One Controlled Face, Split Circuit Hot Tab

Général

Application

SNAPConnect® Permanently Marked

Catalog Number

SNAP5362C1I

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Ivoire

Famille de produit

Straight Blade Devices

Matériau

Nylon

Performance

  • Electrical: Current Interrupting- Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical: Dielectric Voltage- Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical: Product Identification Ratings are a permanent part of the device
  • Environmental: Flammability- UL 94V-2
  • Environmental: Operating Temperature- Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

1

Série

SNAPConnect® Series

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Smooth Face

Type

One Controlled Face, Split Circuit

Type d'article

Smooth Face

UPC

783585555287

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.64 po x 1.1 po

Hauteur

1.1 in

Largeur

1.64 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Connectorized

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Nombre de conducteurs

3-Wire Grounding

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186, ASHRAE Energy Efficiency Standard 90.1 2010
  • California Title 24 2013

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical: Current Interrupting- Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical: Dielectric Voltage- Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical: Product Identification Ratings are a permanent part of the device
  • Environmental: Flammability- UL 94V-2
  • Environmental: Operating Temperature- Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10