HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises doubles standard à usage intensif pour applications contrôlées, circuit divisé, 20A, 125V, 2 pôles, 3 fils de terre, gris, HBL5362C1GRYTR
Image of HBL5362C1GRYTR Dispositifs à lame droite, prises doubles standard à usage intensif pour applications contrôlées, circuit divisé, 20A, 125V, 2 pôles, 3 fils de terre, gris, HBL5362C1GRYTR
Image of HBL5362C1GRYTR Dispositifs à lame droite, prises doubles standard à usage intensif pour applications contrôlées, circuit divisé, 20A, 125V, 2 pôles, 3 fils de terre, gris, HBL5362C1GRYTR
play
Tamper-Resistant Receptacles

Dispositifs à lame droite, prises doubles standard à usage intensif pour applications contrôlées, circuit divisé, 20A, 125V, 2 pôles, 3 fils de terre, gris, HBL5362C1GRYTR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5362C1GRYTR

Dispositifs à lame droite, prises doubles standard à usage intensif pour applications contrôlées, circuit divisé, 20A, 125V, 2 pôles, 3 fils de terre, gris.

  • Marqué en permanence du symbole d'alimentation universel et du mot « CONTROLED » pour identifier visuellement les prises utilisées dans les systèmes de gestion automatique de l'énergie.
  • La conception TR brevetée élimine les difficultés de plug-in et les plaintes TR
  • Les marquages ​​peuvent être lus quelle que soit l'orientation de montage
  • Conforme aux exigences NEC Section 406.3, ASHRAE 90.1 et California Title 24
  • Complète le système de contrôle Load:Logic® de Hubbell ou tout autre système de gestion de l'énergie disponible

Général

Application

Extra Heavy Duty Specification Grade

Catalog Number

HBL5362C1GRYTR

Couleur

Gris

Famille de produit

Controlled

Performance

  • Electrical: Current Interrupting- Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical: Dielectric Voltage- Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical: Product Identification- Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical: Terminal Accommodation- #12-10 AWG stranded or solid copper wire only.
  • Mechanical: Terminal Identification- Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Environmental: Flammability- UL 94V-2
  • Environmental: Operating Temperature- Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Spécifications

  • Face: Nylon
  • Base: PBT
  • By-Pass Power Contacts : .036 in. (.9) Brass
  • Ground Contacts: .031 in. (.8) Brass
  • Clamping Plate: Plated steel:Mounting Strap: Brass
  • Automatic Self-grounding Staple: Stainless steel
  • Mounting Screws: Zinc plated steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Finder Face, Duplex Receptacle

Type

Tamper-Resistant

UPC

783585583877

Dimensions

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Norme(s) de l'industrie

UL Listed to UL498 File No. E2186Certified to CSA, C22.2, No. 42 File 285Fed. Spec. W-C-596NEMA® WD-6 Compliant

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical: Current Interrupting- Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical: Dielectric Voltage- Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical: Product Identification- Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical: Terminal Accommodation- #12-10 AWG stranded or solid copper wire only.
  • Mechanical: Terminal Identification- Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Environmental: Flammability- UL 94V-2
  • Environmental: Operating Temperature- Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10