HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises doubles standard à usage intensif pour applications contrôlées ,entièrement contrôlées, 15A, 125V, 2-pôles, 3 fils de terre,bleu, HBL5262C2BLTR
Image of HBL5262C2BLTR Dispositifs à lame droite, prises doubles standard à usage intensif pour applications contrôlées ,entièrement contrôlées, 15A, 125V, 2-pôles, 3 fils de terre,bleu, HBL5262C2BLTR

Dispositifs à lame droite, prises doubles standard à usage intensif pour applications contrôlées ,entièrement contrôlées, 15A, 125V, 2-pôles, 3 fils de terre,bleu, HBL5262C2BLTR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5262C2BLTR

Dispositifs à lame droite, prises doubles standard à usage intensif pour applications contrôlées, entièrement contrôlées, 15A, 125V, 2-pôles, 3 fils de terre, bleu.

  • Marqué en permanence du symbole d'alimentation universel et du mot « CONTROLED » pour identifier visuellement les prises utilisées dans les systèmes de gestion automatique de l'énergie.
  • La conception TR brevetée élimine les difficultés de plug-in et les plaintes TR
  • Les marquages ​​peuvent être lus quelle que soit l'orientation de montage
  • Conforme aux exigences NEC Section 406.3, ASHRAE 90.1 et California Title 24
  • Complète le système de contrôle Load:Logic® de Hubbell ou tout autre système de gestion de l'énergie disponible

Tamper Resistant

Général

Application

Extra Heavy Duty Standard Duplex

Catalog Number

HBL5262C2BLTR

Conditions environnementales

Tamper resistant

Couleur

Bleu

Famille de produit

Straight Blade Devices

Indicateur EU RoHs

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical: Current Interrupting- Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical: Dielectric Voltage- Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical: Product Identification- Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical: Terminal Accommodation- #14-10 AWG stranded or solid copper wire only.
  • Mechanical: Terminal Identification- Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Environmental: Flammability- UL 94V-2
  • Environmental: Operating Temperature- Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Série

Controlled

Spécifications

  • Face: Nylon
  • Base: PBT
  • By-Pass Power Contacts : .036 in. (.9) Brass
  • Ground Contacts: .031 in. (.8) Brass
  • Clamping Plate: Plated steel:Mounting Strap: Brass
  • Automatic Self-grounding Staple: Stainless steel
  • Mounting Screws: Zinc plated steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Finder Face, Duplex Receptacle

Type

Tamper-Resistant

Type d'article

Standard Duplex

UPC

783585583778

Dimensions

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Tamper resistant

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

UL Listed to UL498 File No. E2186Certified to CSA, C22.2, No. 42 File 285Fed. Spec. W-C-596NEMA® WD-6 Compliant

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical: Current Interrupting- Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical: Dielectric Voltage- Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical: Product Identification- Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical: Terminal Accommodation- #14-10 AWG stranded or solid copper wire only.
  • Mechanical: Terminal Identification- Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Environmental: Flammability- UL 94V-2
  • Environmental: Operating Temperature- Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10