HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises, duplex, qualité commerciale/industrielle, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 5-15R, orange, paquet unique, isolé à la terre, BRY5262IG
Image of BRY5262IG Dispositifs à lame droite, prises, duplex, qualité commerciale/industrielle, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 5-15R, orange, paquet unique, isolé à la terre, BRY5262IG
Image of BRY5262IG Dispositifs à lame droite, prises, duplex, qualité commerciale/industrielle, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 5-15R, orange, paquet unique, isolé à la terre, BRY5262IG
Image of BRY5262IG Dispositifs à lame droite, prises, duplex, qualité commerciale/industrielle, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 5-15R, orange, paquet unique, isolé à la terre, BRY5262IG

Dispositifs à lame droite, prises, duplex, qualité commerciale/industrielle, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 5-15R, orange, paquet unique, isolé à la terre, BRY5262IG

Marque: Bryant

No de catalogue: BRY5262IG

Dispositifs à lame droite, prises, duplex, qualité commerciale/industrielle, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 5-15R, orange, paquet unique, isolé à la terre.

  • Duplex
  • Qualité commerciale/industrielle
  • 15 A 125 V
  • Terre à la terre bipolaire à 3 fils
  • 5-15R

Isolated Ground

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

BRY5262IG

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Orange

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Série

Straight Blade

Type

Finder Groove Face

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

Traditional Duplex

UPC

781786005105

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.54 po x 1.16 po

Hauteur

1.16 in

Largeur

1.54 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5500

Quantité dans l'emballage

10