Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 5252G
Self Grounding
Application
Hubbell-Pro Extra Heavy Duty
Catalog Number
5252G
Conditions environnementales
Indoor Dry unless protected by additional means
Couleur
Gray
Famille de produit
Hubbell-PRO
Matériau
Thermoplastic/Composite
Taille
Standard Sized Product
Températures nominales
Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)
Type
Smooth Face
Type
Standard Duplex
Type de montage
UPC
783585530741
Poids
0.25 lb
Taille
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry unless protected by additional means
Norme(s) de l'industrie
UL File No. E2186, Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285, Fed. Spec. W-C-596, NEMA® WD-6 Compliant
Températures nominales
Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)
Quantité dans l'emballage
10