HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises, duplex, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 20A 125V, 5-20R, amande clair, 5352LA
Image of 5352LA Dispositifs à lame droite, prises, duplex, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 20A 125V, 5-20R, amande clair, 5352LA
Image of 5352LA Dispositifs à lame droite, prises, duplex, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 20A 125V, 5-20R, amande clair, 5352LA
Discontinué

Dispositifs à lame droite, prises, duplex, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 20A 125V, 5-20R, amande clair, 5352LA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 5352LA

Dispositifs à lame droite, prises, duplex, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 20A 125V, 5-20R, amande clair.

  • Conception mince/compacte
  • Face lisse
  • Contacts à triple essuyage

Self Grounding

Général

Application

Hubbell-Pro Extra Heavy Duty

Catalog Number

5352LA

Conditions environnementales

Indoor Dry unless protected by additional means

Couleur

Light Almond

Famille de produit

Hubbell-PRO

Matériau

Thermoplastic/Composite

Taille

Standard Sized Product

Températures nominales

Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)

Type

Smooth Face

Type

Standard Duplex

Type de montage

  • Screw Mount
  • Screw Mount

UPC

783585530833

Dimensions

Poids

0.25 lb

Taille

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry unless protected by additional means

Norme(s) de l'industrie

UL File No. E2186, Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285, Fed. Spec. W-C-596, NEMA® WD-6 Compliant

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)

Logistique

Quantité dans l'emballage

10