HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises, duplex résistant aux intempéries, pour hôpitaux, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5- 20R, blanc, paquet unique, BRY8300WWR
Image of BRY8300WWR Dispositifs à lame droite, prises, duplex résistant aux intempéries, pour hôpitaux, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5- 20R, blanc, paquet unique, BRY8300WWR
Image of BRY8300WWR Dispositifs à lame droite, prises, duplex résistant aux intempéries, pour hôpitaux, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5- 20R, blanc, paquet unique, BRY8300WWR
Discontinué

Dispositifs à lame droite, prises, duplex résistant aux intempéries, pour hôpitaux, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 5- 20R, blanc, paquet unique, BRY8300WWR

Marque: Bryant

No de catalogue: BRY8300WWR

Dispositifs à lame droite, prises, duplex résistant aux intempéries, pour hôpitaux, 20A 125V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 5- 20R, blanc, paquet unique.

  • Duplex étanche
  • Qualité pour hôpitaux
  • 20 A 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils
  • 5- 20R

Weather Resistant

Général

Application

Hospital Grade

Catalog Number

BRY8300WWR

Conditions environnementales

Weather Resistant

Couleur

White

Famille de produit

Hospital Grade

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Finder Groove Face

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

Traditional Duplex

UPC

781786670280

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.54 po x 1.16 po

Hauteur

1.16 in

Largeur

1.54 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Weather Resistant

Logistique

Quantité dans l'emballage

10