Marque: Bryant
No de catalogue: 8460FR
Standard Product
Application
Industrial Grade
Catalog Number
8460FR
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Famille de produit
Heavy Duty
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Smooth Face
Type
Single Receptacle
Type d'article
Single
UPC
781786674257
Dimensions
3.68 po x 2.25 po x 2.12 po
Hauteur
2.12 in
Largeur
2.25 in
Longueur
3.68 in
Poids
0.6 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Description de la tension nominale
3 Phase 250 VAC
Phase
Three Phase
Puissance en Watts
12480 W
Tension nominale
Three Phase 250 VAC
Calibre des fils
#6 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
15-60R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
WR Rating
Nombre d'unités sur la palette
1200
Quantité dans l'emballage
10