HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises, mise à la terre isolée, Style Line Décorateur double, SNAPConnect, indicateur DEL, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, nylon, orange, SNAP2152IGL
Image of SNAP2152IGL Dispositifs à lame droite, prises, mise à la terre isolée, Style Line Décorateur double, SNAPConnect, indicateur DEL, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, nylon, orange, SNAP2152IGL
Image of SNAP2152IGL Dispositifs à lame droite, prises, mise à la terre isolée, Style Line Décorateur double, SNAPConnect, indicateur DEL, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, nylon, orange, SNAP2152IGL
play
SNAPConnect Devices

Dispositifs à lame droite, prises, mise à la terre isolée, Style Line Décorateur double, SNAPConnect, indicateur DEL, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, nylon, orange, SNAP2152IGL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SNAP2152IGL

Dispositifs à lame droite, prises, mise à la terre isolée, Style Line Décorateur double, SNAPConnect, indicateur DEL, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, nylon, orange.

Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.

  • SNAP sonore, indique une connexion solide
  • Réduit le temps d'installation
  • IG, Indicateur LED

Quick Connect- SNAPConnect®, Isolated Ground, LED Indicator

Général

Application

Extra Heavy Duty Specification Grade

Catalog Number

SNAP2152IGL

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Orange

Famille de produit

Straight Blade Devices

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical: Current Interrupting- Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical: Dielectric Voltage- Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical: Product Identification Ratings are a permanent part of the device
  • Environmental: Flammability- UL 94V-2
  • Environmental: Operating Temperature- Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

0.5

Série

SNAPConnect® Series

Spécifications

  • Base Material - Nylon
  • Contact Design - Tandem Modified Bypass
  • Face Material - Nylon
  • Mounting Strap - .050" (1.3) Steel-Zinc Coated
  • Power Contact - .031" (.8) Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Style Line Decorator

Type

Isolated Ground

Type d'article

Style Line Decorator

Type d'indicateurs

Green LED

UPC

783585249308

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.64 po x 1.1 po

Hauteur

1.1 in

Largeur

1.64 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Connectorized

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Nombre de conducteurs

3-Wire Grounding

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical: Current Interrupting- Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical: Dielectric Voltage- Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical: Product Identification Ratings are a permanent part of the device
  • Environmental: Flammability- UL 94V-2
  • Environmental: Operating Temperature- Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'indicateurs

Green LED

Logistique

Quantité dans l'emballage

10