HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises, Quad-PLEX, qualité commerciale/industrielle, mise à la terre isolée, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-15R, orange, paquet en vrac, 1254IGOB
Image of 1254IGOB Dispositifs à lame droite, prises, Quad-PLEX, qualité commerciale/industrielle, mise à la terre isolée, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-15R, orange, paquet en vrac, 1254IGOB
Image of 1254IGOB Dispositifs à lame droite, prises, Quad-PLEX, qualité commerciale/industrielle, mise à la terre isolée, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-15R, orange, paquet en vrac, 1254IGOB

Dispositifs à lame droite, prises, Quad-PLEX, qualité commerciale/industrielle, mise à la terre isolée, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-15R, orange, paquet en vrac, 1254IGOB

Marque: Bryant

No de catalogue: 1254IGOB

Dispositifs à lame droite, prises, Quad-PLEX, qualité commerciale/industrielle, mise à la terre isolée, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-15R, orange, paquet en vrac.

  • Quad-PLEX
  • Qualité commerciale/industrielle
  • Masse isolée
  • 15 A 125 V
  • Mise à la terre bipolaire à 3 fils

Isolated Ground, Bulk Packed

Général

Application

Commercial/Industrial

Catalog Number

1254IGOB

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Orange

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de prises de sortie

4

Série

Commercial

Type

Four Outlet Receptacle

Type d'article

Smooth Face

UPC

781786336322

Dimensions

Dimensions

4.3 po x 4.30 po x 0.92 po

Hauteur

0.92 in

Largeur

4.3 in

Longueur

4.3 in

Poids

0.45 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Configuration

Nombre de prises de sortie

4

Logistique

Quantité dans l'emballage

10