HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises résistantes aux intempéries, doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 20A 125V, 5-20R, noir, 5362BKWR
Image of 5362BKWR Dispositifs à lame droite, prises résistantes aux intempéries, doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 20A 125V, 5-20R, noir, 5362BKWR
Image of 5362BKWR Dispositifs à lame droite, prises résistantes aux intempéries, doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 20A 125V, 5-20R, noir, 5362BKWR

Dispositifs à lame droite, prises résistantes aux intempéries, doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 20A 125V, 5-20R, noir, 5362BKWR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 5362BKWR

Dispositifs à lame droite, prises résistantes aux intempéries, doubles, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 20A 125V, 5-20R, noir.

  • La résistance aux intempéries est conforme aux exigences du code national de l'électricité
  • Face à rainure de repérage
  • Contacts à triple essuyage
  • Conception compacte

Self Grounding

Général

Application

Hubbell-Pro Extra Heavy Duty

Catalog Number

5362BKWR

Conditions environnementales

Weather Resistant

Couleur

Noir

Famille de produit

Hubbell-PRO

Matériau

Thermoplastic/Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel
  • Base - PBT
  • Clamp - Stainless steel
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - .031" (.8) Brass
  • Mounting Screws - Stainless Steel
  • Mounting Strap - .040" (1) Galvanized steel
  • Power Contacts - .031 in. (.8) Brass
  • Terminal Screws - Brass

Taille

Standard Sized Product

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)

Type

Finder Groove Face

Type

Weather Resistant Duplex

Type d'article

Traditional Duplex

Type de montage

  • Screw Mount
  • Screw Mount

UPC

783585358680

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.41 po x 1.09 po

Hauteur

1.09 in

Largeur

1.41 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Taille

Standard Sized Product

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Weather Resistant

Norme(s) de l'industrie

UL File No. E2186, Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285, Fed. Spec. W-C-596, NEMA® WD-6 Compliant

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum continuous 75°C; minimum -40°C (w/o impact)

Logistique

Quantité dans l'emballage

10