HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises, simples, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R, gris, paquet simple, 5361GRY
Image of 5361GRY Dispositifs à lame droite, prises, simples, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R, gris, paquet simple, 5361GRY
Image of 5361GRY Dispositifs à lame droite, prises, simples, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R, gris, paquet simple, 5361GRY

Dispositifs à lame droite, prises, simples, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R, gris, paquet simple, 5361GRY

Marque: Bryant

No de catalogue: 5361GRY

Dispositifs à lame droite, prises, simples, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R, gris, paquet simple.

  • Simple
  • Qualité commerciale/industrielle
  • Mise à la terre bipolaire à 3 fils
  • 20 A 125 V
  • 5-20R

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

5361GRY

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Gris

Famille de produit

Extra Heavy Duty

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Finder Groove Face

Type

Single Receptacle

Type d'article

Single

UPC

781786625433

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.38 po x 0.91 po

Hauteur

0.91 in

Largeur

1.38 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10