Marque: Bryant
No de catalogue: 5351BLK
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Compact Industrial Specification Grade
Catalog Number
5351BLK
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Famille de produit
Heavy Duty
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Finder Groove Face
Type
Single Receptacle
Type d'article
Single
UPC
781786660427
Dimensions
3.28 po x 1.38 po x 0.92 po
Hauteur
0.92 in
Largeur
1.38 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Side Wired Only
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500 W
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Quantité dans l'emballage
10