HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises, simples, qualité commerciale/industrielle, mise à la terre isolée, 2-pôles 3-fils, 15A 125V, 5-15R, orange, paquet simple, 5261IG
Image of 5261IG Dispositifs à lame droite, prises, simples, qualité commerciale/industrielle, mise à la terre isolée, 2-pôles 3-fils, 15A 125V, 5-15R, orange, paquet simple, 5261IG
Image of 5261IG Dispositifs à lame droite, prises, simples, qualité commerciale/industrielle, mise à la terre isolée, 2-pôles 3-fils, 15A 125V, 5-15R, orange, paquet simple, 5261IG

Dispositifs à lame droite, prises, simples, qualité commerciale/industrielle, mise à la terre isolée, 2-pôles 3-fils, 15A 125V, 5-15R, orange, paquet simple, 5261IG

Marque: Bryant

No de catalogue: 5261IG

Dispositifs à lame droite, prises, simples, qualité commerciale/industrielle, mise à la terre isolée, 2-pôles 3-fils, 15A 125V, 5-15R, orange, paquet simple.

  • Simple
  • Qualité commerciale/industrielle
  • Masse isolée
  • Mise à la terre à 2 pôles, 3 fils
  • 15 A, 125 V

Isolated Ground

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

5261IG

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Orange

Famille de produit

Straight Blade

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Finder Groove Face

Type

Single Receptacle

Type d'article

Single

UPC

781786624962

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.38 po x 0.91 po

Hauteur

0.91 in

Largeur

1.38 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10