HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises, simples, qualité commerciale/industrielle, mise à la terre isolée, résistance aux intempéries, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15R, gris, paquet simple, 5261IGGRYWR
Image of 5261IGGRYWR Dispositifs à lame droite, prises, simples, qualité commerciale/industrielle, mise à la terre isolée, résistance aux intempéries, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15R, gris, paquet simple, 5261IGGRYWR
Image of 5261IGGRYWR Dispositifs à lame droite, prises, simples, qualité commerciale/industrielle, mise à la terre isolée, résistance aux intempéries, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15R, gris, paquet simple, 5261IGGRYWR
Discontinué

Dispositifs à lame droite, prises, simples, qualité commerciale/industrielle, mise à la terre isolée, résistance aux intempéries, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15R, gris, paquet simple, 5261IGGRYWR

Marque: Bryant

No de catalogue: 5261IGGRYWR

Dispositifs à lame droite, prises, simples, qualité commerciale/industrielle, mise à la terre isolée, résistance aux intempéries, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15R, gris, paquet simple.

  • Simple
  • Qualité commerciale/industrielle
  • Masse isolée
  • étanche
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils

Isolated Ground and Weather Resistant

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

5261IGGRYWR

Conditions environnementales

Weather Resistant

Couleur

Gris

Famille de produit

Extra Heavy Duty

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Finder Groove Face

Type

Single Receptacle

Type d'article

Single

UPC

781786670396

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.38 po x 0.91 po

Hauteur

0.91 in

Largeur

1.38 in

Longueur

3.28 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Weather Resistant

Logistique

Quantité dans l'emballage

10