HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises spécialisées, vitrine, prise et plaque, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, plaque en laiton brossé, paquet unique, 5236BOX
Image of 5236BOX Dispositifs à lame droite, prises spécialisées, vitrine, prise et plaque, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, plaque en laiton brossé, paquet unique, 5236BOX
Image of 5236BOX Dispositifs à lame droite, prises spécialisées, vitrine, prise et plaque, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, plaque en laiton brossé, paquet unique, 5236BOX

Dispositifs à lame droite, prises spécialisées, vitrine, prise et plaque, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, plaque en laiton brossé, paquet unique, 5236BOX

Marque: Bryant

No de catalogue: 5236BOX

Dispositifs à lame droite, prises spécialisées, vitrine, prise et plaque, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, plaque en laiton brossé, paquet unique.

  • Vitrine
  • Prise et plaque
  • 15 A 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils
  • 5-15R

Standard Product

Général

Application

Commercial/Industrial

Catalog Number

5236BOX

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Laiton

Famille de produit

Special Use

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Floor Box Assembly

Type

Single Receptacle

Type d'article

Floor Box Single

UPC

781786424005

Dimensions

Poids

1.4 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Logistique

Quantité dans l'emballage

10