HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, qualité hospitalière , Prises, Simplex, SNAPConnect, qualité hospitalière , 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, Nylon, Gris, SNAP8210GY
Image of SNAP8210GY Dispositifs à lame droite, qualité hospitalière , Prises, Simplex, SNAPConnect, qualité hospitalière , 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, Nylon, Gris, SNAP8210GY
Image of SNAP8210GY Dispositifs à lame droite, qualité hospitalière , Prises, Simplex, SNAPConnect, qualité hospitalière , 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, Nylon, Gris, SNAP8210GY
play
SNAPConnect Devices

Dispositifs à lame droite, qualité hospitalière , Prises, Simplex, SNAPConnect, qualité hospitalière , 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, Nylon, Gris, SNAP8210GY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SNAP8210GY

Dispositifs à lame droite, qualité hospitalière , Prises, Simplex, SNAPConnect, qualité hospitalière , 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, Nylon, Gris.

Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.

  • SNAP audible, indique une connexion solide
  • Réduit le temps d'installation
  • Prise unique

Quick Connect- SNAPConnect®

Général

Application

Hospital Grade

Catalog Number

SNAP8210GY

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Gris

Famille de produit

Hospital Grade

Matériau

Nylon

Performance

  • Electrical: Current Interrupting- Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical: Dielectric Voltage- Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical: Product Identification Ratings are a permanent part of the device
  • Environmental: Flammability- UL 94V-2
  • Environmental: Operating Temperature- Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Smooth Face

Type

Standard Duplex

Type d'article

Smooth Face

UPC

783585557205

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.625 po x 1.1 po

Hauteur

1.1 in

Largeur

1.625 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Connectorized

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Nombre de conducteurs

3-Wire Grounding

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical: Current Interrupting- Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical: Dielectric Voltage- Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical: Product Identification Ratings are a permanent part of the device
  • Environmental: Flammability- UL 94V-2
  • Environmental: Operating Temperature- Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10