HUBBELL CANADA
Dispositifs verrouillables, EdgeConnect™ Twist-Lock®, industriel, connecteur femelle, 30A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-30R, borne sans vis, nylon noir, HBL2623STBK
Image of HBL2623STBK Dispositifs verrouillables, EdgeConnect™ Twist-Lock®, industriel, connecteur femelle, 30A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-30R, borne sans vis, nylon noir, HBL2623STBK
Image of HBL2623STBK Dispositifs verrouillables, EdgeConnect™ Twist-Lock®, industriel, connecteur femelle, 30A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-30R, borne sans vis, nylon noir, HBL2623STBK

Dispositifs verrouillables, EdgeConnect™ Twist-Lock®, industriel, connecteur femelle, 30A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-30R, borne sans vis, nylon noir, HBL2623STBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2623STBK

Dispositifs verrouillables, EdgeConnect™ Twist-Lock®, industriel, connecteur femelle, 30A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, L6-30R, borne sans vis, nylon noir.

Système de terminaison sans vis EdgeConnect™, insérez simplement le fil et appuyez sur le piston. Aucun outil n'est requis. Cette connexion est infaillible et durable, pour garantir un résultat de haute qualité. Tout installateur qualifié quel que soit son niveau de formation peut garantir un résultat de haute qualité.

  • Corps de connecteur femelle
  • 30 A 250 V
  • L6-30R
  • Borne sans vis

La technologie EdgeConnect™, Terminaison sans vis

Général

Catalog Number

HBL2623STBK

Conditions environnementales

IP20 Suitability

Couleur

Noir

Matériau

Nylon

Série

EdgeConnect™ Twist-Lock® Series

Taille

Standard Sized Product

Températures nominales

Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)

Type

Locking Devices

Type

Connector

Type de montage

Screw Mount

UPC

783585730615

Dimensions

Poids

0.4 lb

Taille

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 3,000V minimum

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Nombre de pôles

2

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L21-30R

Conditions environnementales

IP20 Suitability

Norme(s) de l'industrie

Listed to UL 498, Fed.Spec. W-C-596, Certified to CSA C22.2 No.38

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2280

Quantité dans l'emballage

30