HUBBELL CANADA
Image of HBLDS10PAC DISQUE,100A SANS FUSIBLE, 4X,FEUX DE SORTIE, HBLAC1, HBLDS10PAC
Image of HBLDS10PAC DISQUE,100A SANS FUSIBLE, 4X,FEUX DE SORTIE, HBLAC1, HBLDS10PAC

DISQUE,100A SANS FUSIBLE, 4X,FEUX DE SORTIE, HBLAC1, HBLDS10PAC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDS10PAC

DISQUE,100A SANS FUSIBLE, 4X,FEUX DE SORTIE, HBLAC1.

Le nouveau sectionneur à verrouillage de circuit 30 A de Hubbell avec LED d'indication de phase intégrées redéfinit la référence en matière de sécurité en fournissant un aperçu du boîtier pendant son utilisation. Six LED très visibles (3 côté ligne/3 côté charge) affichent l'état électrique de l'interrupteur par phase. Cette fonction de détection de tension améliore considérablement les procédures de sécurité et de maintenance existantes en fournissant visuellement des informations critiques, telles qu'un contact soudé ou une phase perdue, au personnel avant de retirer le couvercle du boîtier. En mettant de plus en plus l'accent sur l'amélioration de la sécurité, les déconnexions Hubbell inSIGHT TM offrent une différence que vous pouvez littéralement voir.

  • Six diodes électroluminescentes d'identification de phase intégrées très visibles pour une utilisation sur un système triphasé en Y
  • Confirmation secondaire de l'isolation de l'alimentation
  • Certifié par NSF
  • Poignée rouge très visible conforme aux capacités OSHA LO/TO
  • Accepte jusqu'à 2 contacts auxiliaires

Général

Application

LED indicators / Labelless

Catalog Number

HBLDS10PAC

Série

Non-Fused

Type

inSIGHT

Type

Disconnect Switches

Type d'armoire

Non-Metallic

UPC

783585640150

Dimensions

Poids

6.1 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

100 A