HUBBELL CANADA
Distribution d'énergie temporaire, Spider Box, 60 A 125/250 V, 5) prises 5-20R, SCSB0M2
Image of SCSB0M2 Distribution d'énergie temporaire, Spider Box, 60 A 125/250 V, 5) prises 5-20R, SCSB0M2
Image of SCSB0M2 Distribution d'énergie temporaire, Spider Box, 60 A 125/250 V, 5) prises 5-20R, SCSB0M2
Image of SCSB0M2 Distribution d'énergie temporaire, Spider Box, 60 A 125/250 V, 5) prises 5-20R, SCSB0M2

Distribution d'énergie temporaire, Spider Box, 60 A 125/250 V, 5) prises 5-20R, SCSB0M2

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SCSB0M2

Distribution d'énergie temporaire, Spider Box, 60A 125/250V, 5) prises 5-20R.

  • Modules GFCI individuels
  • boîtier métallique de TYPE 3R et pieds robustes et résistants aux abus
  • disjoncteurs de terminaison standard avec couvercle de levage à joint

Military Version

Général

Application

Heavy Duty Portable

Catalog Number

SCSB0M2

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Couleur

Green

Indicateur EU RoHs

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted, Portable

Performance

Environment - Moisture Resistance - Indoor and outdoor wet and dry locations

Série

Class L Spider II

Spécifications

  • Code Compliance - NEC®, ANSI/NFPA 70
  • Enclosure Type - 3R, rainproof, suitable for use in damp locations

Type

6-20A, 125V Straight Blade Receptacles, 1-60A, 3 Phase 120/208V Pin & Sleeve Inlet, 1-50A 125/250V Inlet, 1-60A 3 Phase 120/208V Pin & Sleeve Outlet

Type d'article

Straight Blade Singles

UPC

783585075655

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pre-Wired

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Description de la tension nominale

3-Phase 120/208 VAC

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

12480

Tension nominale

  • Three Phase 120 VAC
  • Three Phase 208 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

5-Wire Grounding

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

6) L5-20R, 1) 60A Non-NEMA In/Out

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Performance

Environment - Moisture Resistance - Indoor and outdoor wet and dry locations