HUBBELL CANADA
Distribution de tampons serrés intérieurs série HFCD1, 6 brins, colonne montante, OM3, MM, Aqua Jacket, HFCD1006R3
Image of HFCD1006R3 Distribution de tampons serrés intérieurs série HFCD1, 6 brins, colonne montante, OM3, MM, Aqua Jacket, HFCD1006R3
Image of HFCD1006R3 Distribution de tampons serrés intérieurs série HFCD1, 6 brins, colonne montante, OM3, MM, Aqua Jacket, HFCD1006R3
Image of HFCD1006R3 Distribution de tampons serrés intérieurs série HFCD1, 6 brins, colonne montante, OM3, MM, Aqua Jacket, HFCD1006R3
Image of HFCD1006R3 Distribution de tampons serrés intérieurs série HFCD1, 6 brins, colonne montante, OM3, MM, Aqua Jacket, HFCD1006R3
+2
Image of HFCD1006R3 Distribution de tampons serrés intérieurs série HFCD1, 6 brins, colonne montante, OM3, MM, Aqua Jacket, HFCD1006R3

Distribution de tampons serrés intérieurs série HFCD1, 6 brins, colonne montante, OM3, MM, Aqua Jacket, HFCD1006R3

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HFCD1006R3

Distribution de tampon serré intérieur série HFCD1, 6 brins, colonne montante, OM3, MM, Aqua Jacket.

  • Corning ClearCurve® Multimode Bend-Insensitive Optical Fiber
  • E-Z Strip Buffer For Contractor-Friendly Termination
  • Compact Cable Diameter Reduces Pathway Congestion
  • Premium Fiber For Enhanced Optical Performance
  • Fibre optique multimode insensible aux courbures Corning ClearCurve® 
  • Tampon de bande E-Z pour une terminaison conviviale pour les entrepreneurs
  • Le diamètre du câble compact réduit la congestion des voies
  • Fibre de qualité supérieure pour des performances optiques améliorées

Riser

Général

Application

Data Tranmission

Atténuation

3.5/1.5 Db per Kilometer

Catalog Number

HFCD1006R3

Couleur

Aqua

Largeur de bande

2000 bps

Marque des goujons

Fiber Optics

Matériel - gaine

PVC

Spécifications

  • Armor - None
  • Cable Diameter in (mm) - 0.21 (5.3)
  • Cable Weight (lb/kft) - 20
  • Construction - Single Unit, Aramid Strength Member
  • Fiber Coating - 900 Micron PVC Tight Buffer

Spécifications nominales du câble

Riser

Températures nominales

-20 Degrees C to 70 Degrees C

Type

Cable

UPC

662620333601

Caractéristiques électriques

Longueur d'onde

850/1300 Nanometers

Lié au conducteur

Nombre de fibres

6

Taille des fibres

OM3

Type de fibre

OM3, MM

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/ICEA S-83-596
  • NFPA-262/UL910/CSA FT-4
  • Telcordia GR-409
  • TIA-568.3-D

Liée à l'opération

Atténuation

3.5/1.5 Db per Kilometer

Largeur de bande

2000 bps

Températures nominales

-20 Degrees C to 70 Degrees C