HUBBELL CANADA
Image of BDBLCS7A1DW Double largeur 5-24 500-4, BDBLCS7A1DW
Image of BDBLCS7A1DW Double largeur 5-24 500-4, BDBLCS7A1DW
play

Double largeur 5-24 500-4, BDBLCS7A1DW

Marque: Burndy

No de catalogue: BDBLCS7A1DW

Bloc de distribution d'énergie, grand double, 1-pôle, (5) #4 - 500 côté courant, (24) #14 - 4 côté prise, 1026 Ampères.

  • AL9CU double homologation pour utilisation avec des conducteurs en cuivre et en aluminium
  • Les conceptions à prise de gamme s'adaptent à des tailles de fil allant jusqu'à 535 DLO et peuvent prendre en charge 1 ou 2 conducteurs et jusqu'à 12 prises pour les circuits secondaires
  • Permet le montage sur panneau, les tailles moyennes et grandes permettent également le montage sur rail DIN
  • Le style Finger-Safe est fourni avec des couvercles supérieurs et des plaques d'extrémité en polycarbonate translucide permettant une inspection visuelle facile, conforme à la norme CEI 605219 IP-20.
  • Barrières de base et latérales en nylon 6/6 renforcé de verre pour une durabilité accrue et d'excellentes propriétés isolantes
  • Indice d'inflammabilité UL94 de V0
  • Série double largeu

Général

Catalog Number

BDBLCS7A1DW

Famille de produit

MECHANICAL

Matériau

Aluminum

Type de connecteur

Bloc de distribution d'énergie

Type de produit

Run/Tap

UPC

621945481657

Dimensions

Hauteur

5.54 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

17.84 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Oui

Certification - Homologué CSA

Non

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Bloc de distribution d'énergie

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

216

Quantité dans l'emballage

3