Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RL426G24
Standard Product
Application
Compact Fluorescent
Catalog Number
RL426G24
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Horizontal Screw Down
Performance
Série
Lampholders
Spécifications
Taille de la lampe
G24Q3, GX24-Q4
Type
Compact Fluorescent
Type d'article
Fluorescent Lampholders
UPC
883778303944
Taille de la lampe
G24Q3, GX24-Q4
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
Telephone/CATV A
Fréquence nominale
60 Hz
Tension nominale
600V AC kV
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
Performance
Quantité dans l'emballage
10