Marque: Bell
No de catalogue: PLTS100WH
Catalog Number
PLTS100WH
Construction
Non métallique
Couleur
Blanc
Éclairage nocturne automatique
Non
Famille de produit
Non-Metallic Covers &Lampholders
Indicateur EU RoHs
Non
Résistant aux intempéries
Yes
Sensibilité de détection réglable
No
Source d'éclairage
Type
Eclairage
Type d'appareil
Architectural;Flood;Swivel
Type de lentille/vitre
No Glass/Lens
Type de produit
Weatherproof Lighting
UPC
092326130226
Capacité en pieds cubes
43.94 cu.in
Hauteur
2.6 in
Hauteur de l'emballage
4.78 in
Largeur
2.6 in
Largeur de l'emballage
4.48 in
Longueur de l'emballage
2.4 in
Poids de l'emballage
0.3 lb
Profondeur
6.5 in
Certifié ENERGY STAR
No
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Non
Résistant aux intempéries
Yes
Sensibilité de détection réglable
No
Tête de lampe réglable
Yes
Emballage standard
12
Nombre d'unités sur la palette
1920
Quantité dans l'emballage
12
Type d'emballage
Shrinkwrap