Marque: Bell
No de catalogue: LTS100WH
Catalog Number
LTS100WH
Construction
Metallic
Couleur
Blanc
Famille de produit
Lampholders
Matériau
Die Cast Aluminum
Résistant aux intempéries
Yes
Source d'éclairage
Type
Lampholder
Type d'appareil
Architectural;Flood;Swivel
Type de produit
Weatherproof Lighting
UPC
092326111416
Capacité en pieds cubes
33.8 cu.in
Hauteur
2.6 in
Hauteur de l'emballage
5.56 in
Largeur
2.6 in
Largeur de l'emballage
4 in
Longueur de l'emballage
2.6 in
Poids de l'emballage
0.37 lb
Profondeur
5 in
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
UL Listed
Résistant aux intempéries
Yes
Emballage standard
10
Nombre d'unités sur la palette
1600
Quantité dans l'emballage
10
Type d'emballage
Shrinkwrap