HUBBELL CANADA
Drapeau à déconnexion rapide en laiton, 18-22 AWG, 0.60" L, 0.25" W, isolant en nylon, rouge (couleur de l'isolant), FLN1825X03D
Image of FLN1825X03D Drapeau à déconnexion rapide en laiton, 18-22 AWG, 0.60" L, 0.25" W, isolant en nylon, rouge (couleur de l'isolant), FLN1825X03D
Image of FLN1825X03D Drapeau à déconnexion rapide en laiton, 18-22 AWG, 0.60" L, 0.25" W, isolant en nylon, rouge (couleur de l'isolant), FLN1825X03D

Drapeau à déconnexion rapide en laiton, 18-22 AWG, 0.60" L, 0.25" W, isolant en nylon, rouge (couleur de l'isolant), FLN1825X03D

Marque: Burndy

No de catalogue: FLN1825X03D

Drapeau à déconnexion rapide en laiton, 18-22 AWG, 0.60" L, 0.25" W, isolant en nylon, rouge (couleur de l'isolant).

FLN1825X03D.

  • Les déconnexions rapides femelles de style drapeau fournissent des interconnexions rapides, fiables et encliquetables sans utiliser d'outils
  • le chanfrein d'entrée latéral permet des connexions de 90° sans plier le fil
  • le cran d'arrêt femelle à fossettes assure une prise ferme

Général

Catalog Number

FLN1825X03D

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Matériau

Brass

Nom de commerce

FINGRIP™

Plaqué

Y

Type

Disconnect Connectors

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Flag Female Quick Disconnect

Type de placage

Étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810563243

UPC 14 Digit GTIN

00781810563243

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

0.40 pouces

Dimension - Largeur (pouces)

0.25 in

Dimension - Largeur en millimètres

6 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/8 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#22 AWG to #18 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

22 - 18 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Oui

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Flag Female Quick Disconnect

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

600