Marque: Killark
No de catalogue: EBSEL1030A3G
Le système de batterie de secours à LED antidéflagrant de la série EBS est conçu pour les applications de sortie ou anti-panique. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en aluminium moulé sans cuivre et des têtes de luminaire recouvertes d'un revêtement en poudre époxy pour une résistance supplémentaire à la corrosion, ce qui les rend adaptés aux environnements difficiles et dangereux.
Catalog Number
EBSEL1030A3G
Famille de produit
Lighting
Lumens
1081
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Plage de Lumens
0-2,000 lm
Série
EBS Series
Source d'éclairage
Type d'élément optique
Glass Globe - Clear
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
UPC
783936083230
Taille du moyeu
1"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Lumens par Watt
108.1
Puissance en Watts
10 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Lumens
1081
Plage de Lumens
0-2,000 lm