Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 240WM-002
Catalog Number
240WM-002
Compatibilité
Accommodates GAI-TRONICS' RED ALERT® Flush-Mount Analog and VoIP Telephones (Telephones Sold Separately)
Couleur
Silver
Emplacement (ou points) de montage
Wall-Mount
Famille de produit
RED ALERT® Telephones
Matériau
Aluminum
Résistance aux intempéries
Indoor/Outdoor - Suitable for Wet Locations
Type
120 V ac
Type de fini
Gloss Powder-Coat Epoxy
Type de produit
Wall-Mount Communication Stations
Capacité en pieds cubes
2825.996775 cu.in
Hauteur
40.25 in
Largeur
10.31 in
Poids
30 lb
Profondeur
6.81 in
Enregistré pour certification
UL 1598 / CSA 22.2 No. 250.0
Résistance aux intempéries
Indoor/Outdoor - Suitable for Wet Locations
Compatibilité
Accommodates GAI-TRONICS' RED ALERT® Flush-Mount Analog and VoIP Telephones (Telephones Sold Separately)
Emplacement (ou points) de montage
Wall-Mount