Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL60CM23ST
Système de terminaison sans vis EdgeConnect™, insérez simplement le fil et appuyez sur le piston. Aucun outil n'est requis. Cette connexion est infaillible et durable, pour garantir un résultat de haute qualité. Tout installateur qualifié, quel que soit son niveau de formation, peut garantir un résultat de haute qualité. Temps écoulé ? Environ 11 secondes !.
Produit standard
Application
Weatherproofing
Catalog Number
HBL60CM23ST
Conditions environnementales
Weatherproofing Accessory
Couleur
Yellow
Matériau
Thermoplastic Elastomer
Matériel - quincaillerie de montage
Device Mounted
Performance
Série
EdgeConnect™ Series
Spécifications
Material - Thermoplastic Elastomer
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum (without Impact) -40 °C
Type
For 15A EdgeConnect 2 and 3-Wire Devices
Type
Weatherproof Boot
Type d'article
Insulgrip® EdgeConnect™ Plug Boot
UPC
783585730929
Poids
0.15 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Conditions environnementales
Weatherproofing Accessory
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum (without Impact) -40 °C
Type de cordon
All Listed Portables
Nombre d'unités sur la palette
840
Quantité dans l'emballage
10