HUBBELL CANADA
EdgeConnect™, bottes résistantes aux intempéries, bottes pour appareil EdgeConnect résistantes aux intempéries, noir, HBL6024ST
Image of HBL6024ST EdgeConnect™, bottes résistantes aux intempéries, bottes pour appareil EdgeConnect résistantes aux intempéries, noir, HBL6024ST
Image of HBL6024ST EdgeConnect™, bottes résistantes aux intempéries, bottes pour appareil EdgeConnect résistantes aux intempéries, noir, HBL6024ST
Image of HBL6024ST EdgeConnect™, bottes résistantes aux intempéries, bottes pour appareil EdgeConnect résistantes aux intempéries, noir, HBL6024ST

EdgeConnect™, bottes résistantes aux intempéries, bottes pour appareil EdgeConnect résistantes aux intempéries, noir, HBL6024ST

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL6024ST

EdgeConnect™, bottes résistantes aux intempéries, bottes pour appareil EdgeConnect résistantes aux intempéries, noir.

Système de terminaison sans vis EdgeConnect™, insérez simplement le fil et appuyez sur le piston. Aucun outil n'est requis. Cette connexion est infaillible et durable, pour garantir un résultat de haute qualité. Tout installateur qualifié, quel que soit son niveau de formation, peut garantir un résultat de haute qualité. Temps écoulé ? Environ 11 secondes !.

  • Revêtement de protection contre les intempéries
  • matériau élastomère thermoplastique durable
  • conception nervurée offrant une prise sûre

Produit standard

Général

Application

Weatherproofing

Catalog Number

HBL6024ST

Conditions environnementales

Weatherproofing Accessory

Couleur

Black

Indicateur EU RoHs

Matériau

Thermoplastic Elastomer

Matériel - quincaillerie de montage

Device Mounted

Performance

  • Environmental - Moisture Resistance - IP55
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)

Série

EdgeConnect™ Series

Spécifications

Material - Thermoplastic Elastomer

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum (without Impact) -40 °C

Type

For 15A EdgeConnect 2 and 3-Wire Devices

Type

Weatherproof Boot

Type d'article

Insulgrip® EdgeConnect™ Connector Boot

UPC

783585730936

Dimensions

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Weatherproofing Accessory

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Moisture Resistance - IP55
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum (without Impact) -40 °C

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2760

Quantité dans l'emballage

30