HUBBELL CANADA
EdgeConnect™ , Industrial, unipolaire, à bascule, 20A 120/277V, éclairé, amande clair., HBL1221STILLA
Image of HBL1221STILLA EdgeConnect™ , Industrial, unipolaire, à bascule, 20A 120/277V, éclairé, amande clair., HBL1221STILLA
Image of HBL1221STILLA EdgeConnect™ , Industrial, unipolaire, à bascule, 20A 120/277V, éclairé, amande clair., HBL1221STILLA
play
3D View
Image of HBL1221STILLA EdgeConnect™ , Industrial, unipolaire, à bascule, 20A 120/277V, éclairé, amande clair., HBL1221STILLA

EdgeConnect™ , Industrial, unipolaire, à bascule, 20A 120/277V, éclairé, amande clair., HBL1221STILLA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL1221STILLA

EdgeConnect™, interrupteur à bascule, qualité industrielle, borne sans vis, à bascule, 20A 120/277V, illuminé, amande clair.

Système de terminaison sans vis EdgeConnect™, insérez simplement le fil et appuyez sur le piston. Aucun outil n'est requis. Cette connexion est infaillible et durable, pour garantir un résultat de haute qualité. Tout installateur qualifié quel que soit son niveau de formation peut garantir un résultat de haute qualité. Temps écoulé ? Environ 11 secondes !.

  • Terminaison sans fil à l'arrière pour un temps de terminaison plus rapide
  • Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
  • La borne à ressort élimine le relâchement des brins
  • Gabarit de dénudage pour un câblage précis

Bornes sans vis

Général

Action

Toggle

Actionneur

Toggle

Application

Industrial

Catalog Number

HBL1221STILLA

Conditions environnementales

UL 94V-2

Configuration des contacts

Two Position

Couleur

Amande légère

Cycles de fonctionnement

Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles

Isolation

#14 AWG min. - #10 AWG max. solid and stranded copper wire only

Matériau

Polycarbonate

Série

EdgeConnect™ Series

Température fonctionnement

Max. continuous: 75°C; Min. continuous: -40°C without impact

Type

Single Pole

Type

Switch

Type d'armoire

None

Type de montage

  • Strap
  • Strap

UPC

783585963945

Dimensions

Poids

0.183 lb

Caractéristiques électriques

Capacité des contacts

20A

Courant nominal

20 A

Résistance des contacts

Per UL 20

Tension nominale

120/277 V

Lié au conducteur

Nombre de pôles

Single Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

UL 94V-2

Norme(s) de l'industrie

  • UL20/CSA C22.2 No.111-18
  • Fed Spec is W-S-896
  • NEMA® BI-WD and WD-6

Liée à l'opération

Action

Toggle

Actionneur

Toggle

Cycles de fonctionnement

Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles

Température fonctionnement

Max. continuous: 75°C; Min. continuous: -40°C without impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

10