Marque: Killark
No de catalogue: EEQ0032E30A2
Le luminaire d'urgence de la série EEQ qui utilise des lampes fluorescentes compactes. Le luminaire dispose d'une batterie à l'intérieur du boîtier qui démarre lorsque l'alimentation normale est interrompue. Le boîtier est fabriqué en aluminium sans cuivre résistant à la corrosion et recouvert d'une peinture époxy en poudre pour une résistance supplémentaire à la corrosion. La série EEQ est scellée en usine, aucun joint externe n'est donc requis dans les environnements explosifs.
Catalog Number
EEQ0032E30A2
Famille de produit
Lighting
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
EEQ Series
Source d'éclairage
Type d'ampoule
Quad Pin
Type d'élément optique
Glass Globe - Clear
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
UPC
783936959764
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Puissance en Watts
32 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque